Connecteur pour C.I. - MSTB 2,5/12-STZ-5,08 - 1764280

L'illustration représente une version 10 pôles de l'article

Connecteur mâle pour C.I., intensité nominale: 12 A, tension assignée (III/2): 320 V, nombre de pôles: 12, pas: 5,08 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, coloris: vert, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Enfichage parallèle à l’axe du conducteur
  • Système d'enfichage standard pour 320 V (III/2)
  • Détrompage individuel des pôles grâce à l'insertion de profilés de détrompage
  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • La poignée d'extraction facilite la manipulation et permet de réduire les forces de traction exercées au niveau du point de contact
  • Permet le raccordement de deux conducteurs
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1764280
Unité de conditionnement 50 pc
Page catalogue Page 263 (C-1-2013)
GTIN 4017918031718
Poids par pièce (hors emballage) 22,380 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE (Allemagne)

Configurateur

Vous pouvez configurer cet article !
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer