Printplaatconnectoren - GMVSTBR 2,5/ 8-STFS59-7,62 SEL - 1763915

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

Printconnectoren, nominale stroom: 12 A, aantal polen: 8, rastermaat: 7,62 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, kleur: groen, contactoppervlak: goud

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
  • geringe verwarming door maximale contactkracht
  • royaal raster voor verhoogde spanningseisen
  • Schroefbare flens voor de grootst mogelijke mechanische stabiliteit
  • Vergulde contactplaatsen beveiligen de langdurig stabiele overdracht-kwaliteit
logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1763915
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356417075
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 21,340 g