Basiselementen - PC 5/ 6-GU-7,62 BK - 1763850

De afbeelding toont een 5-polige variant van het artikel

Printplaat-basiselementen, nominale stroom: 41 A, nominale spanning (III/2): 630 V, aantal polen: 6, rastermaat: 7,62 mm, kleur: zwart, contactoppervlak: tin, montage: golfsolderen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1763850
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
GTIN 4046356412117
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 12,160 g
Douanetariefnummer 85366930
Land van herkomst DE (Duitsland)

Configurator

Dit artikel kunt u configureren!