Connecteur pour C.I. - PC 6-16/ 6-G1U-10,16 BK - 1763834

L'illustration représente une version 5 pôles de l'article

Embase de circuit imprimé, intensité nominale: 76 A, nombre de pôles: 6, pas: 10,16 mm, coloris: noir, montage: Soudage à la vague

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Ce principe de montage réputé permet une utilisation à l'échelle mondiale
  • Flexibilité maximale pour la conception d'appareils : une embase pour connecteurs avec différentes connectiques
Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1763834
Unité de conditionnement 50 pc
Quantité minimum de commande 50 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356412094
Poids par pièce (hors emballage) 24,770 GRM
Numéro du tarif douanier 85366930
Pays d'origine PL (Pologne)

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer