Printplaatconnectoren - PC 5/ 6-G-7,62 BK - 1763795

Geen afbeelding beschikbaar

Printplaat-basiselementen, nominale stroom: 41 A, aantal polen: 6, rastermaat: 7,62 mm, kleur: zwart, contactoppervlak: tin, montage: golfsolderen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1763795
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356411561
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 12,110 g
Douanetariefnummer 85366930
Land van herkomst DE (Duitsland)

Configurator

Dit artikel kunt u configureren!