Printklem - MKKDS 5/ 8-6,35 GY7035 BD:N-6 - 1763339

Geen afbeelding beschikbaar

printklem, nominale stroom: 41 A, rastermaat: 6,35 mm, aantal polen: 8, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, montage: golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, kleur: lichtgrijs

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

logo logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1763339
Verpakkingseenheid 20 stk
Minimaal te bestellen aantal 20 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356410199
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 54,600 g
Douanetariefnummer 85369010
Land van herkomst PL (Polen)

Configurator

Dit artikel kunt u configureren!