Jeu de connecteurs - MOTORSTECKER SET SR6-X9 - 1763025

, tension assignée (III/2): , intensité nominale (Ex): , tension nominale (Ex): , nombre de pôles: 6, pas: 7,62 mm, : , coloris: vert, surface des contacts:type de raccordement étain, montage: ,

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1763025
Unité de conditionnement 1 pc
GTIN 4046356412971
Poids par pièce (hors emballage) 79,900 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer