Printplaatconnectoren - MCV 1,5/ 6-GFL-3,5 GNTHTP26R56 - 1762893

De afbeelding toont een 8-polige variant

Printplaat-basiselementen, aantal polen: 6, rastermaat: 3,5 mm, kleur: groen, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • geschikt voor integratie in het THR-soldeerproces
  • Verticale aansluiting maakt de rangschikking op de printplaat in meerdere rijen mogelijk
  • maximale flexibiliteit bij het apparaatdesign - één basiselement voor connectoren met verschillende aansluittechnieken
logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1762893
Verpakkingseenheid 140 stk
Minimaal te bestellen aantal 140 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356368124
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 3,420 g
Douanetariefnummer 85366930