Printplaatconnectoren - PCV 35 HC/ 5-GF-15,00 - 1762822

Printplaat-basiselementen, nominale stroom: 125 A, nominale spanning (III/2): 1000 V, aantal polen: 5, rastermaat: 15 mm, kleur: groen, contactoppervlak: zilver, montage: golfsolderen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende montageprincipe maakt een wereldwijde toepassing mogelijk
  • Dubbele flens voor een ruimtegeoptimaliseerde bevestiging aan de behuizingswand en met de connector
logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1762822
Verpakkingseenheid 10 stk
Minimaal te bestellen aantal 10 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 591 (C-1-2013)
GTIN 4046356444088
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 100,000 g
Douanetariefnummer 85366930
Land van herkomst PL (Polen)

Configurator

Dit artikel kunt u configureren!