Connecteur pour C.I. - PCV 35 HC/ 4-GF-15,00 - 1762819

L'illustration représente une version 5 pôles de l'article

Embase de circuit imprimé, intensité nominale: 125 A, tension assignée (III/2): 1000 V, nombre de pôles: 4, pas: 15 mm, coloris: vert, surface des contacts: Argent, montage: Soudage à la vague

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Ce principe de montage réputé permet une utilisation à l'échelle mondiale
  • Double bride pour un raccordement vissé très peu encombrant sur la paroi du boîtier et avec le connecteur
Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1762819
Unité de conditionnement 25 pc
Quantité minimum de commande 25 pc
Page catalogue Page 591 (C-1-2013)
GTIN 4046356444071
Poids par pièce (hors emballage) 81,430 GRM
Numéro du tarif douanier 85366930
Pays d'origine PL (Pologne)

Configurateur

Vous pouvez configurer cet article !
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer