Printplaatconnectoren - PC 35 HC/ 2-GF-15,00 - 1762741

De afbeelding toont een 5-polige variant van het artikel

Printplaat-basiselementen, nominale stroom: 125 A, nominale spanning (III/2): 1000 V, aantal polen: 2, rastermaat: 15 mm, kleur: groen, contactoppervlak: zilver, montage: golfsolderen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende montageprincipe maakt een wereldwijde toepassing mogelijk
  • Dubbele flens voor een ruimtegeoptimaliseerde bevestiging aan de behuizingswand en met de connector
logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1762741
Verpakkingseenheid 25 stk
Minimaal te bestellen aantal 25 stk
Cataloguspagina Pagina 590 (C-1-2013)
GTIN 4046356441018
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 51,230 g
Douanetariefnummer 85366930
Land van herkomst PL (Polen)

Configurator

Dit artikel kunt u configureren!