Printplaatconnectoren - PC 35 HC/ 2-STF-15,00 - 1762592

Printconnectoren, nominale stroom: 125 A, nominale spanning (III/2): 1000 V, aantal polen: 2, rastermaat: 15 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, kleur: groen, contactoppervlak: zilver

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
  • geringe verwarming door maximale contactkracht
  • maakt aansluiting van twee aders mogelijk
  • geïntegreerde stalen veer voor nog meer veiligheid bij temperatuur- en vermogensschommelingen
  • Schroefbare flens voor de grootst mogelijke mechanische stabiliteit
  • de geïntegreerde ondersteekbeveiliging voorkomt het foutief insteken van de ader onder het klemlichaam
logo logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1762592
Verpakkingseenheid 25 stk
Minimaal te bestellen aantal 25 stk
Cataloguspagina Pagina 586 (C-1-2013)
GTIN 4046356441216
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 71,430 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst PL (Polen)

Configurator

Dit artikel kunt u configureren!