Doorvoerbasiselementen - MDSTBV 2,5/ 8-G1-5,08 - 1762567

De afbeelding toont een 10-polige variant met 20 contacten

Printplaat-basiselementen, nominale stroom: 10 A, nominale spanning (III/2): 320 V, aantal polen: 8, rastermaat: 5,08 mm, kleur: groen, contactoppervlak: tin, montage: golfsolderen, Bij een combinatie met MVSTB- of FKCV-stekerdelen dient steeds een MVSTBW- (resp. FKCVW-) en een MVSTBR-steker (resp. FKCVR-steker) te worden toegepast. Een combinatie met TMSTBP-stekerdelen is niet mogelijk!

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • maximale flexibiliteit bij het apparaatdesign - één basiselement voor connectoren met verschillende aansluittechnieken
  • eenvoudige vervanging van de printplaten door steekbare modulen
  • het bekende montageprincipe maakt een wereldwijde toepassing mogelijk
  • aderaansluiting op meerdere etages maakt een hogere contactdichtheid mogelijk
logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1762567
Verpakkingseenheid 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 329 (C-1-2013)
GTIN 4017918031169
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 13,030 g
Douanetariefnummer 85366930
Land van herkomst PL (Polen)

Configurator

Dit artikel kunt u configureren!