Embase traversante - MDSTBV 2,5/ 6-G1-5,08 - 1762541

L'illustration montre une variante à 10 pôles avec 20 contacts

Embase de circuit imprimé, intensité nominale: 10 A, tension assignée (III/2): 320 V, nombre de pôles: 6, pas: 5,08 mm, coloris: vert, surface des contacts: étain, montage: Soudage à la vague, En cas de combinaison avec des éléments enfichables MVSTB ou FKCV, utiliser respectivement un connecteur mâle MVSTBW (ou FKCVW) et un MVSTBR (ou FKCVR). La combinaison avec des éléments enfichables TMSTBP est impossible !

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Flexibilité maximale pour la conception d'appareils : une embase pour connecteurs avec différentes connectiques
  • Remplacement aisé des circuits imprimés grâce aux composants enfichables
  • Ce principe de montage réputé permet une utilisation à l'échelle mondiale
  • Le raccordement du conducteur sur plusieurs niveaux permet une augmentation de la densité de contacts
Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1762541
Unité de conditionnement 50 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 329 (C-1-2013)
GTIN 4017918031145
Poids par pièce (hors emballage) 10,670 GRM
Numéro du tarif douanier 85366930
Pays d'origine PL (Pologne)

Configurateur

Vous pouvez configurer cet article !



Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.

Service, kits de démonstration

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer