Printklem - SMKDS 5/ 2-9,5 BD:2-,1+ - 1762291

Geen afbeelding beschikbaar

printklem, nominale stroom: 32 A, rastermaat: 9,52 mm, aantal polen: 2, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, montage: golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 35 °, kleur: groen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

logo logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1762291
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356366113
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 6,100 g
Douanetariefnummer 85369010
Land van herkomst PL (Polen)

Configurator

Dit artikel kunt u configureren!