MDSTB 2,5/ 2-G-5,08 BK - 1762091

De afbeelding toont een 10-polige variant met 20 contacten

Printplaat-basiselementen, nominale stroom: 10 A, aantal polen: 2, rastermaat: 5,08 mm, kleur: zwart, contactoppervlak: tin, montage: golfsolderen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • maximale flexibiliteit bij het apparaatdesign - één basiselement voor connectoren met verschillende aansluittechnieken
  • eenvoudige vervanging van de printplaten door steekbare modulen
  • het bekende montageprincipe maakt een wereldwijde toepassing mogelijk
  • aderaansluiting op meerdere etages maakt een hogere contactdichtheid mogelijk
logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1762091
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626052076
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 3,580 g
Douanetariefnummer 85366930