Connecteur pour C.I. - MCV 1,5/10-GFR-3,5THTBACHMANN1 - 1761917

L'illustration montre une version à 8 pôles

Embase de circuit imprimé, nombre de pôles: 10, pas: 3,5 mm, coloris: vert, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Conçue pour les procédés de soudage TMS
  • Le raccordement vertical permet le positionnement de plusieurs rangées sur le circuit imprimé
  • Flexibilité maximale pour la conception d'appareils : une embase pour connecteurs avec différentes connectiques
Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1761917
Unité de conditionnement 300 pc
Quantité minimum de commande 300 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356362245
Poids par pièce (hors emballage) 4,340 GRM
Numéro du tarif douanier 85366930
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer