Connecteur pour C.I. - GFKIC 2,5/ 7-ST-7,62 - 1761658

Connecteur mâle pour C.I., intensité nominale: 12 A, tension assignée (III/2): 630 V, nombre de pôles: 7, pas: 7,62 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, coloris: vert, surface des contacts: étain, Les connecteurs MINICONNEC doivent être impérativement manipulés hors tension. Si pour des raisons de service, il est nécessaire de commuter des charges de faible niveau, nous tenons à votre disposition des valeurs empiriques.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Raccordement Push-in sans outil, avec gain de temps
  • Force d'appui définie, garantit la stabilité des contacts pendant une période prolongée
  • Pas plus important pour des exigences de tension plus élevées
  • Commande intuitive grâce aux poussoirs d'actionnement de couleurs distinctives
  • Connecteur inversé avec contacts mâles pour sorties d'appareil protégées contre les contacts fortuits ou liaisons câble-câble volantes
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1761658
Unité de conditionnement 50 pc
Quantité minimum de commande 50 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 341 (C-1-2013)
GTIN 4046356433655
Poids par pièce (hors emballage) 13,270 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE (Allemagne)

Configurateur

Vous pouvez configurer cet article !
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer