Printplaatconnectoren - MCV 1,5/ 3-G-3,81 RD - 1761564

De afbeelding toont het 10-polige standaardartikel

Printplaat-basiselementen, nominale stroom: 8 A, aantal polen: 3, rastermaat: 3,81 mm, kleur: rood, contactoppervlak: tin, montage: golfsolderen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende montageprincipe maakt een wereldwijde toepassing mogelijk
  • Verticale aansluiting maakt de rangschikking op de printplaat in meerdere rijen mogelijk
  • maximale flexibiliteit bij het apparaatdesign - één basiselement voor connectoren met verschillende aansluittechnieken
logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1761564
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356362290
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,810 g