Printklem - SPT 2,5/ 6-H-5,0 MIXBK PA2,4,6 - 1761438

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

printklem, nominale stroom: 24 A, nominale spanning: 400 V, rastermaat: 5 mm, aantal polen: 6, aansluitmethode: push-in-veerdrukaansluiting, montage: golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, kleur: meerkleurig

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • Geen gereedschap nodig, tijdbesparende push-in-aansluiting
  • Gedefinieerde contactkracht waarborgt een langdurig stabiel contact
  • de door een gefixeerde schroevendraaier geopende aansluitruimte maakt een comfortabele aderaansluiting mogelijk
  • Bediening en aderaansluiting vanuit een richting maakt de integratie op de voorzijde van het apparaat mogelijk
  • dubbele soldeerstiften reduceren de mechanische belasting van de soldeerplaatsen
logo logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1761438
Verpakkingseenheid 100 stk
Minimaal te bestellen aantal 100 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356362092
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 11,660 g
Douanetariefnummer 85369010