Connecteur pour C.I. - FMC 1,5/11-ST-3,5 BK SET - 1761001

L'illustration représente une version 10 pôles de l'article

, intensité nominale: 8 A, tension assignée (III/2): , intensité nominale (Ex): , tension nominale (Ex): , nombre de pôles: 11, pas: 3,5 mm, : , coloris: noir, surface des contacts:type de raccordement étain, montage: ,

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Raccordement Push-in sans outil, avec gain de temps
  • Force d'appui définie, garantit la stabilité des contacts pendant une période prolongée
  • Commande intuitive grâce aux poussoirs d'actionnement de couleurs distinctives
  • Intégration dans la face avant possible car la commande et le raccordement du conducteur se font par le même côté

Données commerciales

Code de commande 1761001
Unité de conditionnement 50 pc
Quantité minimum de commande 50 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356362221
Poids par pièce (hors emballage) 9,070 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer