Connecteur pour C.I. - IPC 5/ 4-STF-7,62 BD:1-4 - 1760659

L'illustration représente une version 5 pôles de l'article

Connecteur mâle pour C.I., intensité nominale: 41 A, nombre de pôles: 4, pas: 7,62 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, coloris: vert, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
  • Permet le raccordement de deux conducteurs
  • Connecteur inversé avec contacts mâles pour sorties d'appareil protégées contre les contacts fortuits ou liaisons câble-câble volantes
  • Flasque à visser, garantit la stabilité mécanique maximum
  • Homologation UL 600 V pour des dimensions réduites
Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1760659
Unité de conditionnement 50 pc
Quantité minimum de commande 50 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356353595
Poids par pièce (hors emballage) 21,200 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine PL (Pologne)

Configurateur

Vous pouvez configurer cet article !
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer