Printplaatconnectoren - FKCN 2,5/ 8-ST BK - 1760536

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

Printconnectoren, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 320 V, aantal polen: 8, rastermaat: 5 mm, aansluitmethode: push-in-veerdrukaansluiting, kleur: zwart, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • Geen gereedschap nodig, tijdbesparende push-in-aansluiting
  • Intuïtief bedienbaar door met kleur geaccentueerde bedieningsknop
  • kleinste bouwvorm voor de betreffende aderdoorsnede
  • snel en comfortabel testen via geïntegreerde testmogelijkheid
  • met MSTB 2,5-familie te combineren
logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1760536
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356353489
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 10,470 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst BG (Bulgarije)

Configurator

Dit artikel kunt u configureren!