Accessoires - FL 2-H - 1760213

Bloc de jonction C.I., pas: 2,5 mm, nombre de pôles: 2, type de raccordement: raccordement par clips, montage: Soudage à la vague, coloris: vert

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le raccordement par clips, peu encombrant et normalisé permet une utilisation à l'échelle mondiale
  • Les doubles picots de soudage réduisent la contrainte mécanique des points de soudage
  • L'encliquetage latéral permet une mise en place personnalisée de différents nombres de pôles
  • Ce principe de montage réputé permet une utilisation à l'échelle mondiale
Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1760213
Unité de conditionnement 50 pc
GTIN 4017918030797
Poids par pièce (hors emballage) 3,360 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine PL (Pologne)
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer