Printplaatconnectoren - MVSTBR 2,5 HC/ 2-ST-5,08 BK - 1759945

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

Printconnectoren, nominale stroom: 16 A, aantal polen: 2, rastermaat: 5,08 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, kleur: zwart, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
  • geringe verwarming door maximale contactkracht
  • maakt aansluiting van twee aders mogelijk
  • geïntegreerde stalen veer voor nog meer veiligheid bij temperatuur- en vermogensschommelingen
logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1759945
Verpakkingseenheid 50 stk
GTIN 4046356349017
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 4,140 g