Connecteur pour C.I. - MCV 0,5/10-G-2,5 THT P21 R44 - 1759437

Embase, intensité nominale: 4 A, nombre de pôles: 10, pas: 2,5 mm, coloris: noir, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Conçue pour les procédés de soudage TMS
  • Le raccordement vertical permet le positionnement de plusieurs rangées sur le circuit imprimé
Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1759437
Unité de conditionnement 220 pc
Quantité minimum de commande 220 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356345859
Poids par pièce (hors emballage) 4,150 GRM
Numéro du tarif douanier 85366930
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer