Bloc de jonction C.I. - MKDSN 2,5/13 VPE 200 - 1759356

L'illustration représente une version 2 pôles de l'article

Bloc de jonction C.I., intensité nominale: 16 A, tension nominale: 400 V, pas: 5 mm, nombre de pôles: 13, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, coloris: vert

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
  • Permet le raccordement de deux conducteurs
  • Structure minimale pour chaque section de conducteur
  • La protection intégrée d'enfichage inférieur empêche tout enfichage erroné du conducteur sous la douille de traction
  • L'encliquetage latéral permet une mise en place personnalisée de différents nombres de pôles
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1759356
Unité de conditionnement 200 pc
Quantité minimum de commande 200 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356345712
Poids par pièce (hors emballage) 19,560 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer