Doorvoerbasiselementen - MSTB 2,5/ 9-G-5,08 - 1759088

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

Printplaat-basiselementen, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 320 V, aantal polen: 9, rastermaat: 5,08 mm, kleur: groen, contactoppervlak: tin, montage: golfsolderen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • maximale flexibiliteit bij het apparaatdesign - één basiselement voor connectoren met verschillende aansluittechnieken
  • eenvoudige vervanging van de printplaten door steekbare modulen
  • het bekende montageprincipe maakt een wereldwijde toepassing mogelijk
  • steekrichting in het verlengde van de printplaat
  • in het raster rijgbare artikelen maken flexibel en ruimtebesparend gemonteerde printplaten mogelijk
logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1759088
Verpakkingseenheid 100 stk
Cataloguspagina Pagina 312 (C-1-2013)
GTIN 4017918030551
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 3,240 g
Douanetariefnummer 85366930
Land van herkomst DE (Duitsland)

Configurator

Dit artikel kunt u configureren!



Sample Service

Bestel hier uw persoonlijke sample(s)

Sample Service