Bloc de jonction pour circuit imprimé - MKKDSH 3/ 3-EX BK - 1758713

L'illustration montre la version à 3 pôles

Bloc de jonction pour C.I., intensité nominale: 24 A, tension nominale: 320 V, pas: 5 mm, nombre de pôles: 3, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, coloris: noir

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
  • Satisfait aux exigences de sécurité accrues du type de protection « Ex e » suivant CEI 60079-7 pour les zones explosives
  • Le raccordement du conducteur sur plusieurs niveaux permet une augmentation de la densité de contacts
  • La structure haute permet le raccordement de conducteur sur des circuits imprimés moulés
  • La protection intégrée d'enfichage inférieur empêche tout enfichage erroné du conducteur sous la douille de traction
  • L'encliquetage latéral permet une mise en place personnalisée de différents nombres de pôles
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1758713
Unité de conditionnement 50 pc
Quantité minimum de commande 50 pc
GTIN 4046356345453
Poids par pièce (hors emballage) 7,490 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer