Connecteur pour C.I. - MCV 1,5/ 6-G-3,5 THT P26 R56 - 1758438

Aucune photo disponible

Embase de circuit imprimé, intensité nominale: 8 A, nombre de pôles: 6, pas: 3,5 mm, coloris: noir, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1758438
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356344180
Numéro du tarif douanier 85366930
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer