Connecteur pour C.I. - MSTB 2,5/ 8-ST-5,08 OG - 1757983

L'illustration représente une version 10 pôles de l'article

Connecteur mâle pour C.I., intensité nominale: 12 A, tension assignée (III/2): 320 V, nombre de pôles: 8, pas: 5,08 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, coloris: orange, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
  • Permet le raccordement de deux conducteurs
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1757983
Unité de conditionnement 50 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4017918216863
Poids par pièce (hors emballage) 13,220 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE (Allemagne)

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer