Connecteur pour C.I. - TVFKC 1,5/ 2-ST-RDB BU CP1BD41 - 1757934

Aucune photo disponible

Connecteur mâle pour C.I., intensité nominale: 10 A, nombre de pôles: 2, pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, coloris: bleu, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1757934
Unité de conditionnement 50 pc
Quantité minimum de commande 50 pc
GTIN 4046356342537
Poids par pièce (hors emballage) 2,300 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine PL (Pologne)
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer