Connecteur pour C.I. - TVFKC 1,5/ 2-ST-RDB CP1 BD41 - 1757879

Aucune photo disponible

Connecteur mâle pour C.I., intensité nominale: 10 A, nombre de pôles: 2, pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, coloris: bleu, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1757879
Unité de conditionnement 50 pc
Quantité minimum de commande 50 pc
GTIN 4046356342520
Poids par pièce (hors emballage) 3,390 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine PL (Pologne)

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer