Connecteur pour C.I. - MSTBA 2,5/ 9-G BD:1-9 INDRA - 1757747

L'illustration représente une version 10 pôles de l'article

Embase de circuit imprimé, intensité nominale: 12 A, nombre de pôles: 9, pas: 5 mm, coloris: vert, surface des contacts: étain, montage: Soudage à la vague

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Flexibilité maximale pour la conception d'appareils : une embase pour connecteurs avec différentes connectiques
  • Ce principe de montage réputé permet une utilisation à l'échelle mondiale
  • Enfichage parallèle au circuit imprimé
  • Contour fermé pour une stabilité optimale du connecteur
Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1757747
Unité de conditionnement 50 pc
Quantité minimum de commande 50 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4017918216788
Poids par pièce (hors emballage) 3,860 GRM
Numéro du tarif douanier 85366930
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer