Connecteur pour C.I. - MSTBA 2,5/23-G-5,08 - 1757459

L'illustration représente une version 10 pôles de l'article

Embase de circuit imprimé, intensité nominale: 12 A, tension assignée (III/2): 320 V, nombre de pôles: 23, pas: 5,08 mm, coloris: vert, surface des contacts: étain, montage: Soudage à la vague

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Flexibilité maximale pour la conception d'appareils : une embase pour connecteurs avec différentes connectiques
  • Ce principe de montage réputé permet une utilisation à l'échelle mondiale
  • Enfichage parallèle au circuit imprimé
  • Contour fermé pour une stabilité optimale du connecteur
Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1757459
Unité de conditionnement 50 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 167 (CC-2005)
GTIN 4017918029982
Poids par pièce (hors emballage) 8,410 GRM
Numéro du tarif douanier 85366930
Pays d'origine DE (Allemagne)

Configurateur

Vous pouvez configurer cet article !



Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.

Service, kits de démonstration

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer