Connecteur pour C.I. - PC 5/ 3-G-7,62 BK - 1757413

Aucune photo disponible

Embase de circuit imprimé, intensité nominale: 41 A, nombre de pôles: 3, pas: 7,62 mm, coloris: noir, surface des contacts: étain, montage: Soudage à la vague

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1757413
Unité de conditionnement 50 pc
Quantité minimum de commande 50 pc
GTIN 4046356342292
Poids par pièce (hors emballage) 6,660 GRM
Numéro du tarif douanier 85366930
Pays d'origine DE (Allemagne)

Configurateur

Vous pouvez configurer cet article !



Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer