Connecteur pour C.I. - MSTBA 2,5/13-G-5,08 - 1757352

L'illustration représente une version 10 pôles de l'article

Embase de circuit imprimé, intensité nominale: 12 A, tension assignée (III/2): 320 V, nombre de pôles: 13, pas: 5,08 mm, coloris: vert, surface des contacts: étain, montage: Soudage à la vague

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Flexibilité maximale pour la conception d'appareils : une embase pour connecteurs avec différentes connectiques
  • Ce principe de montage réputé permet une utilisation à l'échelle mondiale
  • Enfichage parallèle au circuit imprimé
  • Contour fermé pour une stabilité optimale du connecteur
Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1757352
Unité de conditionnement 50 pc
Page catalogue Page 313 (C-1-2013)
GTIN 4017918029883
Poids par pièce (hors emballage) 5,090 GRM
Numéro du tarif douanier 85366930
Pays d'origine DE (Allemagne)

Configurateur

Vous pouvez configurer cet article !
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer