Bloc de jonction C.I. - MKDS 1/12-3,5 BS:1-12 - 1757057

L'illustration représente une version 10 pôles de l'article

Bloc de jonction C.I., intensité nominale: 13,5 A, tension nominale: 200 V, pas: 3,5 mm, nombre de pôles: 12, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, coloris: vert

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
  • Permet le raccordement de deux conducteurs
  • Structure minimale pour chaque section de conducteur
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1757057
Unité de conditionnement 50 pc
Quantité minimum de commande 50 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356339858
Poids par pièce (hors emballage) 6,200 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine DE (Allemagne)

Configurateur

Vous pouvez configurer cet article !
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer