Bloc de jonction C.I. - MKDS 5 HV/ 2-9,52-Z SZS - 1756993

L'illustration représente une version 2 pôles de l'article

Bloc de jonction C.I., intensité nominale: 32 A, tension nominale: 1000 V, pas: 9,52 mm, nombre de pôles: 2, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, coloris: vert. L'article est juxtaposable à différents nombres de pôles ! Nous recommandons la version MKDSV 5 HV à tenon anti-torsion pour les connexions purement bipolaires.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
  • Permet le raccordement de deux conducteurs
  • L'encliquetage latéral permet une mise en place personnalisée de différents nombres de pôles
  • Homologation UL illimitée 600 V grâce à un brochage en forme de Z compact
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1756993
Unité de conditionnement 50 pc
Quantité minimum de commande 50 pc
GTIN 4046356353519
Poids par pièce (hors emballage) 6,720 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer