Bloc de jonction C.I. - GSMKDSP 1,5/ 4 DK-01 - 1756883

Aucune photo disponible

Bloc de jonction C.I., intensité nominale: 17,5 A, pas: 7,5 mm, nombre de pôles: 4, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 55 °, coloris: vert

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1756883
Unité de conditionnement 50 pc
Quantité minimum de commande 50 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356338134
Poids par pièce (hors emballage) 7,040 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer