Printplaatconnectoren - GICV 2,5 HC/ 2-G-7,62 - 1756485

De afbeelding toont een 5-polige variant van het artikel

Printplaat-basiselementen, nominale stroom: 16 A, nominale spanning (III/2): 630 V, aantal polen: 2, rastermaat: 7,62 mm, kleur: groen, contactoppervlak: tin, montage: golfsolderen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende montageprincipe maakt een wereldwijde toepassing mogelijk
  • Geïnverteerd basiselement met buscontacten voor vingeraanrakingsveilige apparaatuitgangen of printplaat-printplaat-verbindingen
  • geïntegreerde stalen veer voor nog meer veiligheid bij temperatuur- en vermogensschommelingen
logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1756485
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Cataloguspagina Pagina 507 (C-1-2013)
GTIN 4046356339261
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 3,910 g
Douanetariefnummer 85366930
Land van herkomst DE (Duitsland)

Configurator

Dit artikel kunt u configureren!