Bloc de jonction C.I. - SMKDS 1/ 4-3,5 HT BKP2BDNZ R32 - 1756061

Aucune photo disponible

Bloc de jonction C.I., pas: 3,5 mm, nombre de pôles: 4, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 35 °, coloris: noir

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1756061
Unité de conditionnement 230 pc
Quantité minimum de commande 230 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356345842
Poids par pièce (hors emballage) 4,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer