Connecteur pour C.I. - FKCT 2,5/ 2-ST-5,08 SET3BUGNTQ - 1755949

Aucune photo disponible

, tension assignée (III/2): , intensité nominale (Ex): , tension nominale (Ex): , nombre de pôles: 2, pas: 5,08 mm, : , coloris: vert, surface des contacts:type de raccordement étain, montage: ,

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1755949
Unité de conditionnement 50 pc
Quantité minimum de commande 50 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356335201
Poids par pièce (hors emballage) 17,920 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer