Bloc de jonction C.I. - PTSA 1,5/ 3-3,5-Z OG - 1755910

L'illustration représente une version 10 pôles de l'article

Bloc de jonction C.I., intensité nominale: 8 A, tension nominale: 400 V, pas: 3,5 mm, nombre de pôles: 3, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 45 °, coloris: orange

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Raccordement Push-in sans outil, avec gain de temps
  • Force d'appui définie, garantit la stabilité des contacts pendant une période prolongée
  • Le raccordement oblique permet le positionnement de plusieurs rangées sur le circuit imprimé
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1755910
Unité de conditionnement 300 pc
Quantité minimum de commande 300 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356335980
Poids par pièce (hors emballage) 1,580 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer