Bloc de jonction C.I. - PT 1,5/ 2-PH-5,0 CLIP - 1755732

L'illustration représente une version 10 pôles de l'article

Connecteur mâle pour C.I., intensité nominale: 10 A, tension assignée (III/2): 400 V, nombre de pôles: 2, pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, coloris: vert, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
  • Importante capacité de raccordement grâce à un espace de raccordement rectangulaire
  • Encliquetage possible dans un boîtier d'appareil grâce au format CLIP
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1755732
Unité de conditionnement 250 pc
Page catalogue Page 425 (C-1-2013)
GTIN 4046356334914
Poids par pièce (hors emballage) 2,090 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine CN (Chine)

Configurateur

Vous pouvez configurer cet article !



Service, kits de démonstration

Commandez votre kit personnel de démonstration ici

Service, kits de démonstration

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer