Connecteur pour C.I. - TSPC 5/ 3-ST-7,62PA1,3BDL+L-SO - 1755538

Aucune photo disponible

Connecteur mâle pour C.I., intensité nominale: 41 A, nombre de pôles: 3, pas: 7,62 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, coloris: vert, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1755538
Unité de conditionnement 50 pc
Quantité minimum de commande 50 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356334044
Poids par pièce (hors emballage) 20,560 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine BG (Bulgarie)
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer