Bloc de jonction C.I. - MKDSP 25/ 4-15,00 GY BDWH:1-4 - 1755062

L'illustration représente une version 5 pôles de l'article

Bloc de jonction C.I., intensité nominale: 125 A, tension nominale: 1000 V, pas: 15 mm, nombre de pôles: 4, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, coloris: gris

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
  • Permet le raccordement de deux conducteurs
  • Tests rapides et faciles grâce à la possibilité de vérification intégrée
  • La protection intégrée d'enfichage inférieur empêche tout enfichage erroné du conducteur sous la douille de traction
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1755062
Unité de conditionnement 25 pc
Quantité minimum de commande 25 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356332132
Poids par pièce (hors emballage) 82,800 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine SK (Slovaquie)

Configurateur

Vous pouvez configurer cet article !



Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer