Connecteur pour C.I. - FKCN 2,5/12-STF-5,08 - 1754898

L'illustration représente une version 10 pôles de l'article

Connecteur mâle pour C.I., intensité nominale: 12 A, tension assignée (III/2): 320 V, nombre de pôles: 12, pas: 5,08 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, coloris: vert, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Raccordement Push-in sans outil, avec gain de temps
  • Commande intuitive grâce aux poussoirs d'actionnement de couleurs distinctives
  • Structure minimale pour chaque section de conducteur
  • Tests rapides et faciles grâce à la possibilité de vérification intégrée
  • Flasque à visser, garantit la stabilité mécanique maximum
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1754898
Unité de conditionnement 50 pc
Quantité minimum de commande 50 pc
Page catalogue Page 279 (C-1-2013)
GTIN 4046356330565
Poids par pièce (hors emballage) 15,360 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine BG (Bulgarie)

Configurateur

Vous pouvez configurer cet article !



Service, kits de démonstration

Commandez votre kit personnel de démonstration ici

Service, kits de démonstration

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer