Connecteur pour C.I. - DFK-PC 4/ 2-G-7,62-FS4,8 BK - 1753488

L'illustration représente une version 5 pôles de l'article

Embase traversante, intensité nominale: 15 A, nombre de pôles: 2, pas: 7,62 mm, type de raccordement: Connexion à souder/à languettes pour clips, coloris: noir, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le raccordement par clips, peu encombrant et normalisé permet une utilisation à l'échelle mondiale
  • Le raccordement de câble sur la face intérieure de l'appareil permet un positionnement flexible de la traversée de paroi
Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1753488
Unité de conditionnement 50 pc
Quantité minimum de commande 50 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356326445
Poids par pièce (hors emballage) 5,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine PL (Pologne)

Configurateur

Vous pouvez configurer cet article !



Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer