Connecteur pour C.I. - CCDN 2,5/ 2-G1F-5,08 P26 THR - 1753307

L'illustration montre une variante à 10 pôles avec 20 contacts

Embase de circuit imprimé, intensité nominale: 12 A, tension assignée (III/2): 320 V, nombre de pôles: 2, pas: 5,08 mm, coloris: noir, surface des contacts: étain, montage: Soudage THR

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Conçue pour les procédés de soudage TMS
  • Le raccordement du conducteur sur plusieurs niveaux permet une augmentation de la densité de contacts
  • Flasque à visser, garantit la stabilité mécanique maximum
Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1753307
Unité de conditionnement 50 pc
Quantité minimum de commande 50 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 307 (C-1-2013)
GTIN 4046356324243
Poids par pièce (hors emballage) 5,720 GRM
Numéro du tarif douanier 85366930
Pays d'origine SK (Slovaquie)
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer